Vysielač infračervený (IR) ručný, 10kanálový

Na zákazku
Na sieťovom napájanie nezávislé diaľkové infračervené ovládanie.
Pre infračervené prijímača typu 60xx.
Pre snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Pre snímače ABB i-bus® KNX s infračerveným rozhraním 632x-xxx,
6129-xx, 6135-xxx.
Ku spínanie a stmievanie až 10 spotrebičov vo 2 skupinách (1 až 5, 6 až 10).
Je možné programovanie a voľba z dvoch pamätí pre scény.
Napájanie: 4 alkalicko-mangánové batérie IEC LR03 (nie sú súčasťou dodávky)
Čelná dosah: cca 15 m
Menovité napätie: 6 V DC
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006020A1133
Typové číslo
6010-25-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač infračervený (IR) ručný, 10kanálový, 2CKA006020A1133 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
153
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Skladová dostupnost v e-shopech

ZAVRIEŤ