Modul prijímača ovládania riadiacich jednotek

Na zákazku
Pre diaľkové ovládanie riadiacich jednotiek vrát a brán
pomocou elektrických impulzov.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -30 °C do +70 °C
Vonkajšie rozmery: 35 x 50 x 70 mm (155 mm vrátane antény)
Stupeň krytia: IP 33
Max. zaťaženie výstupu: 140 V/350 mA
Napájanie: 9,5 až 30 V AC/DC
Výstupnými prvkami prijímačov sú dve jazýčkové relé.
Prijímač je zatvorený v priehľadnom plastovom puzdre s možnosťou umiestnenia vo vonkajšom prostredí.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-29008

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul prijímača ovládania riadiacich jednotek, 3299-29008 140,72  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ