Snímač pohybu s RF vysielačom, pre montáž na strop

Pre bezdrôtové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom naprogramovaného prijímača na základe zisteného pohybu.
Možno voliť z dvoch prevádzkových režimov (prepojkou vnútri prístroja):
1. ON/OFF (pri zaznamenaní pohybu prístroj vyšle signál pre zapnutie, po uplynutí nastaveného oneskorenia vyšle signál pre vypnutie)
2. ON (prístroj vysiela iba signál pre zapnutie pri zaznamenaní pohybu, vypnutie zabezpečí funkcia časovač vopred navolená na prijímači)

Nastaviteľné hodnoty:
prahové osvetlenie (1 - 1 000 luxov),
oneskorenie vypnutia v režime ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačenia vysielania v režime ON (1, 5, 15 min.)

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Napájanie: 2x alkalická batéria 1,5 v (typ LR6, AA)
Rozmery: Ø 110 x 46,5 mm
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Stupeň krytia: IP 40
zobraziť viac
Kód produktu
3299-22958

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu s RF vysielačom, pre montáž na strop, 3299-22958 115,54  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ