Vysielač stavu kontaktov RF, radový

Prístroj je možné použiť napr. pre centrálne ovládanie osvetlenia, žalúzií či roliet v rodinných domoch alebo v komerčných budovách alebo pre bezdrôtový prenos informácie o HDO.
Pri použití dvoch týchto prístrojov je zaistená obojsmerná komunikácia so spätnou signalizáciou stavu sledovaného zariadenia.
Vysielač umožňuje bezdrôtové odovzdávanie informácie o stave kontaktov pripojeného zariadenia:
- Prúd slučky: max. 5 mA
- Impedancia obvodu pre stav ZAP: max. 1 kΩ
- Impedancia obvodu pre stav VYP: min . 5 kΩ

Možno použiť ako opakovač signálu.
V prípade montáže do kovového rozvádzača alebo pri problémoch s dosahom je možné pripojiť prídavnú anténu.
Max. zaťaženie každého výstupu: 750 W pre žiarovky, 500 V·A pre mn halogénové žiarovky, 350 V·A (nekompenzované žiarivky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Počet kanálov: 2
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Šírka: 4 m
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Stupeň krytia: IP 20
Spínací prvok: relé
230 v AC
zobraziť viac
Kód produktu
3299-20408

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač stavu kontaktov RF, radový, 3299-20408 233,20  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ