Prijímač RF jednokanálový, s reléovým a analógovým výstupom

Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Funkcia: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmievač

Ovládanie vysielačom v jednotlačidlovom režime:
- opakované krátke stlačenie jedného tlačidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP...
- opakované dlhé stlačenie toho istého tlačidla = zvyšovanie jasu, znižovanie jasu, zvyšovanie jasu ...

Ovládanie vysielačom v dvojtlačidlovom režime:
- krátke stlačenie tlačidla hore/dole = ZAP/VYP
- dlhé stlačenie tlačidla hore/dole = zvyšovanie jasu/znižovanie jasu

Možno použiť ako opakovač signálu.
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery : 162 × 40 × 29,5 mm

1 600 V·A pre žiarivky. Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max. 16 A pri AC-1
1 - 10 V ± 0,25 V DC (max. -100 mA), 0 - 10 V ± 0,25 V DC (max. 2,5 mA)
230 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-18308

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prijímač RF jednokanálový, s reléovým a analógovým výstupom, 3299-18308 174,31  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ