Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, žalúziový, vstavaný

Prevádzkové režimy: normálny, centrálny
Max. doba zopnutia výstupu: cca 3 min.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)
Stupeň krytia: IP 20.
Výstup: 2x zapínací kontakt relé 3 A cos (φ>0,8)
230 V AC, 4vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
3299-15508
Variant
230 V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, žalúziový, vstavaný, 230 V AC 3299-15508 116,71  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ