Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, stmievací, vstavaný

Spínací prvok: tranzistor
Typ konania: fázová regulácia so spúšťaním na zostupnej hrane (R, C)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Možno použiť ako opakovač signálu.
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +40 °C
Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)
Stupeň krytia: IP 20< BR>
2-vodičové zapojenie
min. 60 W, max. 200 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
min. 60 V·A, max. 175 V·A pre elektronické transformátory
3-vodičové zapojenie
min. 35 W, max. 200 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
min. 35 V·A, max. 175 V·A pre elektronické transformátory
zobraziť viac
Kód produktu
3299-13508

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, stmievací, vstavaný, 3299-13508 154,38  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ