Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu
- Status
- Výbeh
Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299E-A21908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: 2x relé< BR>Doba zopnutia relé: 3 min
Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
4vodičové pripojenie
3 A, cosφ = 0,8; 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3299E-A33108 25
- Dizajn
- Element®
- Variant
- kávová / ľadová opálová
POPIS
Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov. Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.
Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299E-A21908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: 2x relé< BR>Doba zopnutia relé: 3 min
Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
4vodičové pripojenie
3 A, cosφ = 0,8; 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 124,0 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 11,2 kB |