Spínač s krátkocestným ovládačom, s přijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu
- Status
- Výbeh
Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.
Stlačením hornej/dolnej časti hmatníka sa pripojené svietidlo rozsvieti/zhasne.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúce klasický spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299A-A11908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2300 W).
Pre mn halogénové žiarovky pripojené cez transformátor ( 1750 V·A).
Pre žiarivky s kompenzáciou 64μ F (500 VA), 16 A pri AC-1
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: relé
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
3-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3299E-A23108 25
- Dizajn
- Element®
- Variant
- kávová / ľadová opálová
POPIS
Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov.
Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.
Stlačením hornej/dolnej časti hmatníka sa pripojené svietidlo rozsvieti/zhasne.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúce klasický spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299A-A11908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2300 W).
Pre mn halogénové žiarovky pripojené cez transformátor ( 1750 V·A).
Pre žiarivky s kompenzáciou 64μ F (500 VA), 16 A pri AC-1
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: relé
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
3-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 140,9 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 27,9 kB |