Vysielač vlhkosti, nástenný
- Status
- Výbeh
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 1
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Pre dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu.
Neumiestňovať na kovovú podložku.
Interval merania: 1 minúta
Interval vysielania: 10 minút max.
Presnosť merania vlhkosti:
± 3% v rozsahu 20 až 80% RH
± 7% v rozsahu 0 až 20% RH a 80 až 100% RH
- Kód produktu
- 3299E-A07908 21
- Dizajn
- Element®
- Variant
- slonová kosť / ľadová biela
POPIS
Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR03 (AAA) - súčasť dodávky
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 1
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Pre dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu.
Neumiestňovať na kovovú podložku.
Interval merania: 1 minúta
Interval vysielania: 10 minút max.
Presnosť merania vlhkosti:
± 3% v rozsahu 20 až 80% RH
± 7% v rozsahu 0 až 20% RH a 80 až 100% RH
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 112,4 kB |