Vysielač vlhkosti, nástenný

Na zákazku
Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR03 (AAA) - súčasť dodávky
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 1
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Pre dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu.
Neumiestňovať na kovovú podložku.
Interval merania: 1 minúta
Interval vysielania: 10 minút max.
Presnosť merania vlhkosti:
± 3% v rozsahu 20 až 80% RH
± 7% v rozsahu 0 až 20% RH a 80 až 100% RH
zobraziť viac
Kód produktu
3299E-A07908 01
Dizajn
Time®, Element®
Variant
biela / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač vlhkosti, nástenný, Time®, Element®, biela / ľadová biela 3299E-A07908 01 120,14  €
Vysielač vlhkosti, nástenný, Element®, Time®, biela / biela 3299E-A07908 03 120,14  €
Vysielač vlhkosti, nástenný, Element®, biela / ľadová šedá 3299E-A07908 04 121,92  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ