Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Na zákazku
Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299M-A11908 72
Dizajn
Neo® Tech
Variant
titánová / onyx

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, Neo® Tech, titánová / onyx 3299M-A11908 72 105,49  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, Neo® Tech, oceľová / teracotta 3299M-A11908 71 105,49  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, Neo® Tech, oceľová / titánová 3299M-A11908 73 105,49  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, Neo® Tech, onyx / titánová 3299M-A11908 74 105,49  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ