Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Na zákazku
Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299H-A11908 63
Dizajn
Levit®M
Variant
onyx / dymová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, Levit®M, onyx / dymová čierna 3299H-A11908 63 82,26  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, perleťová / ľadová biela 3299H-A11908 68 86,50  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, oceľová / dymová čierna 3299H-A11908 69 86,50  €
Vysielač RF dvojnásobný, nástenný, titánová / dymová čierna 3299H-A11908 70 86,50  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ