Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, ručný

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR2430 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 2
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Súčasťou dodávky je plastový držiak pre nástennú montáž.
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12, 5 mm vrátane držiaka)
Neumiestňovať na kovovú podložku.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-23908

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, ručný, 3299-23908 57,62  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ