Člen odrušovací RC

Pre ochranu elektronických prístrojov pred účinkami napäťových špičiek vznikajúcich pri odpínaní induktívnych záťaží (relé, stýkačov, žiariviek, transformátorov a pod.) - napr. pre odstránenie "cyklického" spínania automatických spínačov (snímačov pohybu) a domových strážcov. Pripája sa paralelne k záťaži (čo najbližšie - pripojenie priamo ku kontaktu spínača nie je účinné).
Hodnoty súčiastok: 47 Ohm + 0,39 mF
Pracovná teplota: -25 °C do +75 °C
Rozmery : priemer 25 × 50 mm
Dĺžka vodičov: cca 100 mm
230 V AC
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006899A0231
Typové číslo
6899

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Člen odrušovací RC, 2CKA006899A0231 17,02  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ