Vysielač infračervený (IR) ručný, servisný

Na zákazku
Pre ovládanie domových strážcov Busch-Wächter® 110 MASTERLine, 220 MASTERLine (select), 280 MASTERLine a 220 MASTERLine premium kódovaným infračerveným signálom (max. 10 vysielačov pre 1 prístroj).
Tlačidlá kurzora pre jednoduchšie nastavovanie.
Funkcie:
1. Nastavenie oneskorenia vypnutia
2. Nastavenie prahovej úrovne osvetlenia
3. Nastavenie citlivosti snímania
4. Zapnutie s dynamickým núteným vypnutím
5. Nezávislé synchrónne spínanie štandardného a bezpečnostného výstupu
6. Synchrónne spínanie štandardného a bezpečnostného výstupu
7. Súmrakový režim štandardného výstupu
8. Reset
9. Testovací režim
10. Prevzatie aktuálnej úrovne osvetlenia ako nové prahové hodnoty/Prepnutie na hodnotu nastavenú na prístroji
11. Simulácia prítomnosti
12. Zapnutie výstupu na 4 h
13. Deaktivácia výstupu na 4 h

Príjem ovládacieho IR signálu je indikovaný diódou LED na prístroji.
Napájanie: 1 × Li článok 3 V, typ CR2025 (je súčasťou dodávky)
Typická životnosť Li článku: 2 roky
Dosah: cca 6 m (pre Busch-Wächter® 110 MASTERLine iba 2 m)
Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C
Rozmery: 145 × 56 × 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2583
Typové číslo
6842-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač infračervený (IR) ručný, servisný, 2CKA006800A2583 58,52  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ