Krabica pre snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

Na povrchovú montáž snímača pohybu alebo pre zvýšenie stupňa krytia kompletu na IP 54.
Pevná prepojovacia svorka.
Predznačené otvory pre skrutky s rozstupom 41, 60, 70 alebo 85 mm.
Súčasťou dodávky sú 2 skrutky s tesnením pre upevnenie krabice na podklad a 4 skrutky pre upevnenie snímača pohybu ku krabici.
Pracovná teplota: -20 °C do +45 °C
Rozmery:Ø 106 x 23 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006899A2305
Typové číslo
6888
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Krabica pre snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor, biela 2CKA006899A2305 21,08  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ