Vysielač infračervený (IR) ručný, servisný

Na zákazku
Pre snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor.
Funkcia: Zapnutie a vypnutie na 8 hod., Nastavenie prahového osvetlenia, Prevzatie aktuálneho osvetlenia ako novej prahovej hodnoty, Nastavenie oneskorenia vypnutia alebo impulzného režimu, Uloženie nastavených hodnôt a ich kopírovanie do ďalšieho snímača, Aktivácia testovacieho režimu, Reset, Zamknutie a odomknutie tlačidiel.
Napájanie: 1x Li článok 3 V (typ CR2025) - je súčasťou dodávky
Dosah: cca 3 m (uhol cca 35 ° )
Rozmery: 106 x 50 x 8 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2511
Typové číslo
6843

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Vysielač infračervený (IR) ručný, servisný, 2CKA006800A2511 47,80  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ