Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor

Pre automatické spínanie svietidiel.
Automatický a poloautomatický režim.
Tlačidlový vstup pre zapnutie a vypnutie pripojenej záťaže.
Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 24 m pri montážnej výške 2,5 m).
Prispôsobenie snímania pomocou dodávanej krytky šošovky.
Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.
Rozlíšenie dĺžky pohybu - pri obyčajnom prechode priestorom je oneskorenie vypnutia kratšie.
Možnosť kombinácie so vstavanými alebo prístrojovými krabicami.
Montáž do stropu pomocou pružných pásikov priloženého prachotesného krytu.
Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.
Montážna výška: 2 - 3 m
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenia (10 - 2 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., Príp. 1 s)
Spínací prvok: relé
Zaťažiteľnosť:
2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;
4 AX (cosφ&# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF;
7 - 400 W pre úsporné zdroje
Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 6800-0-2511.
Stupeň krytia: IP 40 (príp. IP 54 s využitím krabice 6899-0-2305)
Pracovná teplota: -20 °C do +45 °C
Rozmery: Ø 111 x 98 mm (68 mm bez prachotesného krytu)
Vstavaná hĺbka: 46 mm (16 mm bez prachotesného krytu)
Farba snímača: biela
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2519
Typové číslo
6818 U-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor, biela 2CKA006800A2519 284,93  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ