Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE mini

Pre automatické spínanie svietidiel.
Vyčnieva iba 10 mm nad povrch vďaka oddeleniu snímacej a spínacej časti (60cm prepojka s koncovkou RJ12).
Oblasť detekcie: kužeľová (kruh Ø 5 m pri montážnej výške 2,5 m)
Testovací režim s indikáciou zaznamenania pohybu.
Plynule nastaviteľná citlivosť snímania.
Montáž do stropu pomocou pružinového mechanizmu.
Montážna výška: 2 - 5 m
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (10 - 1 000 lx, denný režim)
- oneskorenie vypnutia (1/5/10/15 min., príp. 1 s)
- citlivosť snímania
Spínací prvok: relé
Zaťažiteľnosť: 
2 000 W pre klasické žiarovky na 230 V AC, 1 000 W pre halogénové žiarovky na 230 V AC aj na malé napätie;
4 AX (cosφ&# 8805; 0,5) alebo 1 000 V·A pre žiarivky s kapacitnou kompenzáciou max. 100 mF ;
7 - 400 W pre úsporné zdroje
Stupeň krytia snímača: IP 40
Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C
Vstavaná hĺbka snímacej časti: 77 mm (ak je pre montáž spínacej jednotky využitý otvor pre snímač, je potrebné počítať s hĺbkou min. 175 mm)
Rozmery spínacej časti: 27 × 171 × 27 mm
Farba snímača: biela
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2517
Typové číslo
6811 EB-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE mini, biela 2CKA006800A2517 202,63  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ