Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacie rovina)
Oblasť detekcie: 12 m dopredu, 8 m do strán
Odporúčaná montážna výška: 1,1 -1,3 m
Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (5-1000 lx, test), oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min, 1 s)
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní a ďalej samolepiaca clonka na úpravu oblasti detekcie.
- Kód produktu
- 2CKA006800A2070
- Typové číslo
- 6800-22G-104
- Dizajn
- alpha exclusive®
- Variant
- slonová kosť
POPIS
So selektívnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacie rovina)
Oblasť detekcie: 12 m dopredu, 8 m do strán
Odporúčaná montážna výška: 1,1 -1,3 m
Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (5-1000 lx, test), oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min, 1 s)
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní a ďalej samolepiaca clonka na úpravu oblasti detekcie.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 217,5 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 21,4 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 54,8 kB |