Spínač automatický so snímačom pohybu

Uhol pokrytia: 90° (približne kužeľová charakteristika)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Detekcia pohybu je indikovaná červenou diódou LED.
Pracovná teplota: -10 °C až +35 °C
Spínací prvok: relé
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (750 W).
Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor (500 V·A).
3-vodičové pripojenie
230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné spojiť výstupy niekoľkých prístrojov (celková max. záťaž je rovnaká ako pre 1 prístroj).
zobraziť viac
Kód produktu
3299C-C22100 B1
Dizajn
Classic
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Spínač automatický so snímačom pohybu, Classic, biela 3299C-C22100 B1 102,37  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, Classic, béžová 3299C-C22100 D2 103,79  €
Spínač automatický so snímačom pohybu, Classic, hnedá 3299C-C22100 H3 103,79  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ