Modul výkonový radový
Pre rozšírenie zaťažiteľnosti stmievača až na 3 000 W/V·A (6 ks).
Súčasťou dodávky je prepojovací kábel s konektormi RJ 12 s dĺžkou 25 cm.
Upozornenie
Pre zaistenie spoľahlivej funkcie je nutné dostatočné odvádzanie stratového tepla pri prevádzke.
Pri menšej aplikácii (do 3 kW/kV·A) väčšinou postačí ponechať medzi prístrojmi medzeru o šírke cca 2 modulov (38 mm).
V prípade väčších aplikácií je nutné zabezpečiť prívod chladného vzduchu do rozvádzača pomocou ventilátora, príp. použiť klimatizáciu.
V každom prípade musí inštalácii predchádzať výpočet tepelných strát použitých prístrojov (cca 1,5% príkonu svietidiel) a potom výber vhodnej rozvádzačovej skrine na základe údajov výrobcu.
Teplota vzduchu v rozvádzači by nemala prekročiť 35 °C.
Odporúča sa použiť ochranu pred prepätím.
Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, frekvencia 50 Hz
Menovitá záťaž: 200 až 420 W/V·A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
- Kód produktu
- 2CKA006590A0179
- Typové číslo
- 6584-500
POPIS
Pre žiarovky a halogénové žiarovky 230 V, pre halogénové žiarovky na malé napätie s klasickými alebo elektronickými transformátormi. Riadenie univerzálnym centrálnym stmievačom 6583.
Pre rozšírenie zaťažiteľnosti stmievača až na 3 000 W/V·A (6 ks).
Súčasťou dodávky je prepojovací kábel s konektormi RJ 12 s dĺžkou 25 cm.
Upozornenie
Pre zaistenie spoľahlivej funkcie je nutné dostatočné odvádzanie stratového tepla pri prevádzke.
Pri menšej aplikácii (do 3 kW/kV·A) väčšinou postačí ponechať medzi prístrojmi medzeru o šírke cca 2 modulov (38 mm).
V prípade väčších aplikácií je nutné zabezpečiť prívod chladného vzduchu do rozvádzača pomocou ventilátora, príp. použiť klimatizáciu.
V každom prípade musí inštalácii predchádzať výpočet tepelných strát použitých prístrojov (cca 1,5% príkonu svietidiel) a potom výber vhodnej rozvádzačovej skrine na základe údajov výrobcu.
Teplota vzduchu v rozvádzači by nemala prekročiť 35 °C.
Odporúča sa použiť ochranu pred prepätím.
Menovitá záťaž: 200 až 420 W/V·A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 161,3 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 15,0 kB |