Stmievač univerzálny centrálny, radový

Stmievač s pamäťou pre uloženie hodnoty osvetlenia a minimálnej hodnoty osvetlenia, s elektronickou ochranou pred skratom, preťažením a prehriatím, s automatickým rozlíšením druhu záťaže, s funkciou plynulého zhášania.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčné (vinuté) alebo elektronické transformátory.
Pri použití šiestich výkonových modulov 6590-0-0179 (6584) možno celkovú zaťažiteľnosť zvýšiť až na 3 kW/kV·A. Vzájomne možno prepojiť ľubovoľne mnoho takto zaťažených stmievačov, ktoré môžu byť pripojené na rôzne fázy.
Pre miestne konanie sa môže použiť násuvné ovládacie moduly, ktoré sa objednávajú samostatne (pre otočné, krátkocestné alebo programovateľné ovládanie).
Na vonkajšie ovládanie možno použiť ľubovoľný počet zapínacích ovládačov (radenie 1/0) alebo až päť prístrojov otočného podružného ovládania 6513-0-0590 (6592 U).

Upozornenie
Pre zaistenie spoľahlivej funkcie je nutné dostatočné odvádzanie stratového tepla pri prevádzke.
U menších aplikácií (do 3 kW/kV·A) väčšinou postačí ponechať medzi prístrojmi medzeru o šírke cca 2 modulov (38 mm).
V prípade väčších aplikácií je nutné zabezpečiť prívod chladného vzduchu do rozvádzača pomocou ventilátora, príp. použiť klimatizáciu.
V každom prípade musí inštalácii predchádzať výpočet tepelných strát použitých prístrojov (cca 1,5% príkonu svietidiel) a potom výber vhodnej rozvádzačovej skrine na základe údajov výrobcu.
Teplota vzduchu v rozvádzači by nemala prekročiť 35 °C.
Odporúča sa použiť ochranu pred prepätím.

Využitie v klasických inštaláciách aj v systémových inštaláciách ABB i-bus® KNX alebo ABB Busch-Powernet® EIB s riadiacim modulom 6197/11-102-500 alebo 6997/11-101-500, popr. s riadiacim modulom 6597-500 (pre klasické inštalácie).
Menovité napätie: 230 V AC ± 10%, frekvencia 50 Hz
Menovitá záťaž: 60 až 500 W/V·A
Stupeň krytia : IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M


Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C ).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006590A0178
Typové číslo
6583-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Stmievač univerzálny centrálny, radový, 2CKA006590A0178 286,66 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6565
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ