Kryt stmievača s otočným ovládačom a tlejivkou
Pre prístroj stmievača s otočným ovládaním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
V kombinácii s prístrojom 6599-0-2035 (2112 U-101) nie je možné použiť osvetlenie krytu tlejivkou.
zobraziť viac
V kombinácii s prístrojom 6599-0-2035 (2112 U-101) nie je možné použiť osvetlenie krytu tlejivkou.
- Kód produktu
- 2CKA006599A2916
- Typové číslo
- 6540-72
- Dizajn
- impuls
- Variant
- slonová kosť
POPIS
Pre prístroj stmievača s otočným ovládaním (2200 UJ, 2250 U, 2247 U, 6520 U, 6517 U-101, 6513 U, 2112 U-101)
V kombinácii s prístrojom 6599-0-2035 (2112 U-101) nie je možné použiť osvetlenie krytu tlejivkou.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB |