Prístroj regulátora pre predradníky 1 - 10 V, pre krátkocestné ovládanie

Pamäť hodnoty jasu. Integrovaný obmedzovač zapínacieho prúdu. Prepínač prevádzkového režimu (normálny; tlačidlový - pri krátkom/dlhšom stlačení reléový výstup zopne na okamih/po dobu stlačenia).
Pre žiarivky s analógovým elektronickým stmievateľným predradníkom s riadiacim vstupom 1 - 10 V DC (z dôvodu vyšších zapínacích prúdov sa odporúča pre viac ako 5 predradníkov použiť pomocné relé).
Max. riadiaci prúd: 50 mA DC
Svietidlo možno spínať aj regulovať z ďalších miest osadených zapínacím ovládačom (radenie 1/0).
Možno využiť tiež kryt s IR prijímačom pre diaľkové ovládanie, komfortný časovací ovládač Busch-Timer® alebo snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech.
Možnosť infračerveného ovládania iba v spojení s krytmi vybavenými IR prijímačom - viď nižšie. V kombinácii so snímačom prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti.

4 A (cosφ = 0,9), 3 A (cosφ = 0, 5), 700 W/V·A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
Osvetlenie krytu dútnavkou nemožno použiť.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006550A0042
Typové číslo
6550 U-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj regulátora pre predradníky 1 - 10 V, pre krátkocestné ovládanie, 2CKA006550A0042 248,64 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6604