Modul výkonový pre univerzálny stmievač

Na zákazku
Pre zvýšenie zaťažiteľnosti univerzálneho stmievača (6593 U).
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor
Pri použití výkonového modulu možno celkovú zaťažiteľnosť zvýšiť až na 735 W/V·A.
Max. dĺžka prepojovacích vodičov SS, GG: 30 cm

min. 200 W/V·A, max. 315 W/V·A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006590A0172
Typové číslo
6594 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Modul výkonový pre univerzálny stmievač, 2CKA006590A0172 106,32 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869