Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie

Pamäť hodnoty jasu.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor 20-500 W/V·A, Svietidlo možno spínať aj regulovať z ďalších miest osadených zapínacím ovládačom (radenie 1/0).

min.

min. 20 W/V·A, max. 500 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (je zabudovaná v kryte určitých dizajnových radov).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C ).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006560A1205
Typové číslo
6560 U-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie, 2CKA006560A1205 117,85 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6604