Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie

Výbehový produkt nahrádza NOVINKA 2CKA006500A0013.

Pamäť hodnoty jasu.
Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Nehlučná prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LED) na 230 V AC alebo napájané z transformátorov vinutých (L) alebo elektronických (iba LC).
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájané z transformátorov vinutých (L) alebo elektronických (iba LC).
Regulovateľné retrofitové zdroje LED a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
Prístroj možno kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Možno využiť tiež kryt s IR prijímačom pre diaľkové ovládanie, komfortný časovací ovládač Busch-Timer® alebo snímač prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech.
Možnosť infračerveného ovládania iba v spojení s krytmi vybavenými IR prijímačom - viď nižšie. V kombinácii so snímačom prítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech umožňuje udržiavať nastavenú hladinu osvetlenia v miestnosti.
min. 2 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky
min. 10 W, max. 200 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230V AC
min. 10 W/V·A, max. 200 W/V·A pre mn halogénové žiarovky
2-vodičové pripojenie (pre záťaže < 10 W/V·A sa odporúča 3-vodičové pripojenie).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (je zabudovaná v kryte určitých dizajnových radov).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C ).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006512A0323
Typové číslo
6526 U-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre krátkocestné ovládanie, 2CKA006512A0323 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6604
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ