Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie

Na zákazku
Pre centrálne spínanie a stmievanie až 64 zariadení DALI podľa STN EN 62386.
Pre reguláciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel s predradníkom DALI s funkciou "tunable white" zodpovedajúce STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).
Rozsah regulácie farebnej teploty (farebnej teploty): 2 700 - 6 500 K
Zvýšená citlivosť nastavenia pri pomalom otáčaní.
Integrované orientačné LED osvetlenie (18 voliteľných farieb alebo vypnuté) na prispôsobenie krytu (nemožno použiť pre dizajnový rad Impuls).
Je nutné zaistiť napájanie z externého zdroja DALI podľa STN EN 62386 (napr. Tridonic, Philips, HELVAR alebo pomocou aktívneho potenciometra 6599-0-3026).
Prúdová spotreba: max. 15 mA
Prístroj je odolný proti prepólovaniu.
Dĺžka vedenia DALI: max. 300 m (prierez žíl 1,5 - 2,5 mm²)
Úroveň jasu pri zapnutí krátkym stlačením: naposledy použitá alebo predvoliteľná
Základná úroveň jasu: minimálna alebo predvoliteľná
Paralelne možno prepojiť až päť potenciometrov.
Možno použiť na ďalšie ovládacie miesto v kombinácii s prístrojom 6599-0-3026.
Prístroj nie je vhodný na kombináciu s inými snímačmi DALI.
2-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Orientačné LED osvetlenie nie je možné použiť u krytov dizajnovej rady Impuls.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006599A3025
Typové číslo
2116 U

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, 2CKA006599A3025 81,35  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ