Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez elektronický transformátor.
Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné).
min. 40 W/V·A, max. 420 W/V·A, pre 230V alebo mn žiarovky, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
- Kód produktu
- 2CKA006513A0568
- Typové číslo
- 6513 U-102
- Radenie
- 6
POPIS
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez elektronický transformátor.
Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné).
min. 40 W/V·A, max. 420 W/V·A, pre 230V alebo mn žiarovky, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5%.
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený tlejivkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 145,1 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 30,3 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 26,7 kB |