Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC.
Aj pre niektoré kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky), ktoré sú výrobcom určené pre stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na nábežnej hrane).
Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné).
min. 60 W, max. 600 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
(min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC)
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený dútnavkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
- Kód produktu
- 2CKA006515A0704
- Typové číslo
- 2250 U
- Radenie
- 6
POPIS
Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC.
Aj pre niektoré kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky), ktoré sú výrobcom určené pre stmievanie (tzv. fázovou reguláciou so spúšťaním na nábežnej hrane).
Možno kombinovať s prepínačom radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepínačov možno svietidlo iba spínať, ovládať jas nie je možné).
min. 60 W, max. 600 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
(min. 10 W, max. 100 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC)
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Kryt môže byť osvetlený dútnavkou (dútnavka sa objednáva samostatne alebo je súčasťou dodávky krytu).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 155,4 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 30,3 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 27,4 kB |