Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu

S maticou pre upevnenie krytu.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC.
Aj pre niektoré kompaktné žiarivky na 230 V AC sa závitovou päticou (tzv. úsporné žiarivky), ktoré sú výrobcom určené pre stmievanie (tzv. fázovou reguláciou sa spúšťaním na nábežnej hrane).

min. 60 W, max. 400 W pre vákuové a halogénové žiarovky, 230 V AC
min. 10 W, max. 80 W pre stmievateľné kompaktné žiarivky, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri teplote okolia vyššej ako 35 ° C zaťažiteľnosť klesá (cca o 3% / ° C).
Osvetlenie krytu tlejivkou nemožno použiť.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006514A0111
Typové číslo
2200 U-503

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj stmievača pre otočné ovládanie a spínanie z minimálnej hodnoty jasu, 2CKA006514A0111 26,46 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ