Ovládač zapínací časový elektronický

S nastaviteľným oneskorením vypnutia
Aktivuje sa pripojením ovládacieho vstupu na stredný vodič N.
Pre vákuové žiarovky (2,2 kW), pre induktívnu záťaž (450 V·A)
Oneskorenie vypnutia: 30 s až 10 min
Na povrchovú montáž
4vodičové pripojenie
2,2 kW, 450 V·A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi.
Pre ohmickú záťaž sa smie použiť max. 15 zapínacích ovládačov s orientačnou tlejivkou, ktorá premosťuje kontakt ovládača.
Pre induktívnu záťaž sa nesmie použiť zapínací ovládač s orientačnou tlejivkou, ktorá premosťuje kontakt ovládača.
zobraziť viac
Kód produktu
SA10E-230
Radenie
1/0
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovládač zapínací časový elektronický, čierna SA10E-230 82,39  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ