Prístroj časovača Busch-Timer®

Stlačením tlačidla OK sa časovanie aktivuje alebo zastaví. Zobrazenie zostávajúceho času do vypnutia. Akustická signalizácia vypnutia. Možnosť zablokovania zmeny nastaveného času.
Nastaviteľný čas: 1 s až 9 h 59 min 59 s (režim 1); 15, 30, 45 min. (Režim 2)
Spínací prvok: relé
4 A, 230 V AC pre induktívnu záťaž
10 A (cosφ = 1), 2 300 W, 230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Nedá sa použiť pre dizajnový rad Neo®, Neo® Tech.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0393
Typové číslo
6465 U-101-500
Radenie
1/0

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj časovača Busch-Timer®, 2CKA006410A0393 124,32  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ