Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základná alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba zo 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmové
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľné teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívne regulácia, funkcia predvídanie, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzie funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)
zobraziť viac
Kód produktu
3292E-A10301 25
Dizajn
Element®
Variant
kávová / ľadová opálová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Time®, Element®, biela / ľadová biela 3292E-A10301 01 136,44 €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Element®, Time®, biela / biela 3292E-A10301 03 136,44 €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Element®, biela / ľadová šedá 3292E-A10301 04 137,45 €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Element®, slonová kosť / ľadová biela 3292E-A10301 21 138,64 €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Element®, kávová / ľadová opálová 3292E-A10301 25 138,64 €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6565
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ