Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka)

Ovládacia jednotka (nutné použiť spínací prístroj).
Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu.
Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C
Prevádzkové režimy: manuálny, automatický (1 základný alebo 3 rozšírené časové programy), dovolenka
Základný program: voľba z 2 prednastavených teplôt - komfortná a útlmová
Rozšírený program: navyše možnosť ľubovoľne nastaviteľnej teploty
Časový program: max. 70 časových značiek s rozlíšením 5 minút, pre jednotlivé dni v týždni alebo Po-Pia, So-Ne, po-Ne.
Ďalšie funkcie: softvérové ​​vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, jas a kontrast displeja, zámok tlačidiel, voľba teplotného snímača, minimálna a maximálna limitná teplota, vonkajšie ovládanie kontaktom, adaptívna regulácia, funkcia predvídania, obmedzenie nastaviteľných teplôt , počítadlo prevádzkových hodín, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia funkcie výstupu, automatický prechod zimný/letný čas, voľba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjacie Li článok)
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C
Snímač teploty pre podlahové vykurovanie: 3292U-A90100 (nie je v dodávke)
zobraziť viac
Kód produktu
3292H-A10301 63
Dizajn
Levit®M
Variant
onyx / dymová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), Levit®M, onyx / dymová čierna 3292H-A10301 63 165,88  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), perleťová / ľadová biela 3292H-A10301 68 159,80  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), oceľová / dymová čierna 3292H-A10301 69 159,80  €
Termostat univerzálny programovateľný (ovládacia jednotka), titánová / dymová čierna 3292H-A10301 70 159,80  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ