Prístroj termostatu pre podlahové vykurovanie s týždennými spínacími hodinami

Zobrazenie nastavenej teploty (+10 °C až +50 °C) a času.
Teplotný snímač NTC 10 kOhm je súčasťou dodávky (dĺžka kábla 4 m).
Prevádzkové režimy: Automatický (nastaviteľná voľba komfortnej, nočnej alebo pohotovostnej teploty podľa časového programu), Manuálny (ručná voľba komfortnej, nočnej alebo pohotovostnej teploty s možnosťou zmeny), Vypnutie regulácie (na displeji zobrazené OFF)
Zmena nastavenej teploty je možná kedykoľvek, okrem režimu vypnutá regulácia (v automatickom režime zmena platí do najbližšieho naprogramovaného času).
Krok zobrazenie a nastavenie teploty: 0,5 °C
Spínacia teplotná diferencia: ± 0,5 K
Pamäť programov: max. 4 zmeny teploty pre každý deň v týždni (alebo Po-Pi/So-Ne)
Ďalšie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlačidiel, teplotný offset, preventívne zopnutie ventilov
Rezerva chodu: cca 10 hod.
Výstup: prepínací kontakt relé 
& nbsp; - svorka 1 (v pokoji bez napätia): 16 A (2 A)
& nbsp; - svorka 2 (v kľude 230 V AC): 5 A (2 A)
230 V AC, 3-vodičové zapojenie
Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre induktívnu záťaž.
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0509
Typové číslo
1098 UF-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj termostatu pre podlahové vykurovanie s týždennými spínacími hodinami, 2CKA001032A0509 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6561
produktov
a 21 dizajnových radov
69
predajných miest a veľkoobchodov v SR
154
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ