Prístroj termostatu priestorového s týždennými spínacími hodinami

Zobrazenie nastavenej teploty (+5 °C do + 30 °C) a času.
Prevádzkové režimy: Automatický (voľba nastaviteľné komfortné, nočné alebo pohotovostný teploty podľa časového programu), Manuálna (ručná voľba komfortné, nočné alebo pohotovostný teploty s možnosťou zmeny), Vypnutie regulácie (na displeji zobrazené OFF)
Zmena nastavenej teploty je možná kedykoľvek, okrem režimu vypnuté regulácia (v automatickom režime zmena platí do najbližšieho naprogramovaného času).
Krok zobrazenie a nastavenie teploty: 0,5 °C
Spínacia teplotná diferencia: ± 0,5 K
Pamäť programov: max. 4 zmeny teploty pre každý deň v týždni (alebo Po-Pi/So-Ne)
Ďalšie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlačidiel, teplotný offset, preventívne zopnutie ventilov
Rezerva chodu: cca 10 hod.
Výstup: prepínací kontakt relé 
& nbsp; - svorka 1 (v pokoji bez napätia): 16 A (2 A)
& nbsp; - svorka 2 (v kľude 230 V AC): 5 A (2 A)
230 V AC, 3-vodičové zapojenie
Hodnota prúdu v zátvorkách platí pre induktívnu záťaž.
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001032A0508
Typové číslo
1098 U-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj termostatu priestorového s týždennými spínacími hodinami, 2CKA001032A0508 238,43 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
152
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ