Prístroj spínací, pre univerzálny termostat

Pre ovládaciu jednotku univerzálneho otočného termostatu alebo programovateľného termostatu.&Nbsp;
Možnosť pripojenia vonkajšieho teplotného snímača 3292U-A90100 pre podlahové vykurovanie. Možnosť pripojenia bezpotenciálového kontaktu pre vzdialené ovládanie (iba pre programovateľné ovládacej jednotky 3292.-A10301).

Pozn .: pri výpadku napájania zhasne displej ovládacej jednotky. Ak sa pre elektrické vykurovanie využíva dvojtarifový režim riadený signálom HDO, odporúča sa zabezpečiť trvalé napájanie prístroja, aby pri odpojenom napájaní nezhasínal displej ovládacej jednotky.
Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C

Výstup: bezpotenciálový zapínací kontakt relé, s bezpečným galvanickým oddelením
Spínaný prúd: max. 16 A/230 V AC (cosφ = 1), max. 8 A/30 V DC (cosφ = 1)
Spínaný výkon: max. 3 700 W AC-1
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm², resp. 1,5 mm²) pre pripojenie vonkajšieho snímača alebo kontaktu.
zobraziť viac
Kód produktu
3292U-A00003

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj spínací, pre univerzálny termostat, 3292U-A00003 41,78  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ