Regulátor hlasitosti s núteným posluchom
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Výkonový prenos pri nútenom počúvaní: max. 6 W
Ovládacie napätie pre nútený počúvanie: 12/24 V DC
Indikácie núteného počúvania: LED
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
zobraziť viac
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Výkonový prenos pri nútenom počúvaní: max. 6 W
Ovládacie napätie pre nútený počúvanie: 12/24 V DC
Indikácie núteného počúvania: LED
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5016A-A10200 B
- Typové číslo
- RH5
- Dizajn
- Tango®
- Variant
- biela
POPIS
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Výkonový prenos pri nútenom počúvaní: max. 6 W
Ovládacie napätie pre nútený počúvanie: 12/24 V DC
Indikácie núteného počúvania: LED
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 134,0 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 35,2 kB |