Regulátor hlasitosti

Na zákazku
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5016E-A10100 01
Typové číslo
RH5
Dizajn
Time®, Element®
Variant
biela / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Regulátor hlasitosti, Time®, Element®, biela / ľadová biela 5016E-A10100 01 54,55 €
Regulátor hlasitosti, Element®, Time®, biela / biela 5016E-A10100 03 54,55 €
Regulátor hlasitosti, Element®, biela / ľadová šedá 5016E-A10100 04 56,63 €
Regulátor hlasitosti, Element®, slonová kosť / ľadová biela 5016E-A10100 21 58,09 €

POPIS

DOKUMENTY

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6395
produktov
a 17 dizajnových radov
223
predajných miest a veľkoobchodov v SR
153
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Skladová dostupnost v e-shopech

ZAVRIEŤ