Regulátor hlasitosti

Výbeh
Ukončená výroba.

Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5016A-A10100 D
Typové číslo
RH5
Dizajn
Tango®
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Regulátor hlasitosti, Tango®, biela 5016A-A10100 B Na otázku
Regulátor hlasitosti, Tango®, slonová kosť 5016A-A10100 C Na otázku
Regulátor hlasitosti, Tango®, šedá 5016A-A10100 S Na otázku
Regulátor hlasitosti, Tango®, béžová 5016A-A10100 D Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6586
produktov
a 21 dizajnových radov
68
predajných miest a veľkoobchodov v SR
155
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Naozaj chcete vysypať košík?

ZAVRIEŤ