Regulátor hlasitosti
- Status
- Výbeh
Ukončená výroba.
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
zobraziť viac
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5016A-A10100 B
- Typové číslo
- RH5
- Dizajn
- Tango®
- Variant
- biela
POPIS
Ukončená výroba.
Vstupné nf napätie: max. 100 Vef
Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 134,0 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 20,7 kB |