Prístroj zásuvky anténnej, televíznej rozhlasovej a satelitnej - koncový

Zásuvka umožňuje prechod prúdu (max. 500 mA DC) a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB.
Odbočovací útlm: 2 dB
Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ohm
Pre koaxiálne káble v priemere 3,6-6,8 mm
Konektor F je vybavený závitom.
75 Ohm
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky.
zobraziť viac
Kód produktu
5011-A3303
Typové číslo
EU 3303
Radenie
TV+R+SAT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj zásuvky anténnej, televíznej rozhlasovej a satelitnej - koncový, 5011-A3303 18,83  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6161
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ