Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 5599E-A02357 10
- Dizajn
- Time®, Element®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- karmínová / ľadová biela
POPIS
Optická signalizácia poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 126,9 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 33,5 kB | |
JPG | Technické parametre | 46,1 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 97,4 kB |