Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami

Pre náhradné elektrické zdroje
RAL 3003
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
5519E-A02357 10
Dizajn
Time®, Element®
Radenie
2P+PE
Variant
karmínová / ľadová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, Time®, Element®, karmínová / ľadová biela 5519E-A02357 10 10,28  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, Element®, Time®, karmínová / biela 5519E-A02357 13 10,28  €
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, Element®, Time®, modrá / biela 5519E-A02357 14 10,28  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ