Ovládač zapínací

10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Spínače 3553 sú určené len pre elektroinštalácie s pevnými vodičmi; nie sú určené pre priebežnú montáž.
zobraziť viac
Kód produktu
3553-80289 B1
Dizajn
Classic
Radenie
1/0
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovládač zapínací, Classic, biela 3553-80289 B1 5,16  €
Ovládač zapínací, Classic, béžová 3553-80289 D2 5,12  €
Ovládač zapínací, Classic, hnedá 3553-80289 H3 5,12  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ