Prístroj ovládača tlačidlového dvojitého, s 2 prepínacími kontakty

Vstavaná hĺbka: 29 mm
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Orientačná dútnavka je priložená ku krytu spínača.
Tlejivka je funkčná len pre jeden spínaný obvod.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA001413A0889
Typové číslo
2021/6/6 U
Radenie
6/0+6/0So (1/0+1/0So)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Prístroj ovládača tlačidlového dvojitého, s 2 prepínacími kontakty, 2CKA001413A0889 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6157
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ