Prístroj prepínača sériového tlačidlového
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.
Orientačná dútnavka je priložená ku krytu spínača.
Tlejivka je funkčná len pre jeden spínaný obvod.
- Kód produktu
- 2CKA001012A1622
- Typové číslo
- 2001/5 U
- Radenie
- 5, 5So
POPIS
Vstavaná hĺbka: 29 mm
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Ak je v spínači osadená orientačná dútnavka alebo LED tak, že je zapojená v sérii s úsporným svetelným zdrojom (napr. kompaktnou žiarivkou alebo LED), môže dochádzať k jej blikaniu.
Orientačná dútnavka je priložená ku krytu spínača.
Tlejivka je funkčná len pre jeden spínaný obvod.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 72,4 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 13,0 kB |